Преобразователи серии ZMS имеют номинальную мощность 80 Вт при конвекционном охлаждении и 100 Вт - при принудительном воздушном охлаждении, форм-фактор 2" x 4" и спроектированы так, чтобы обеспечить максимальный срок службы электролитических конденсаторов. ZMS100 подходит для применений как класса I, так и II (без заземления) и предлагается с выходными напряжениями от 12 до 48 В. Устройство имеет оба сертификата безопасности: IEC 60950-1 и 60601-1 (для медицинского оборудования). Типовые КПД составляют 90%, причем средний КПД достигает 87%. ZMS100 удовлетворяет требованиям ErP -в режиме без нагрузки устройство потребляет менее 0,5 Вт.