HWS ME (Legacy)

Медицинские источники питания с одним выходом 30 - 1500 ВТ
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
HWS ME (Legacy)

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ HWS ME

  • Высокий КПД
  • Утвержден для медицинских применений
  • Универсальный вход (85В - 265В AC)
  • Ограниченная пожизненная гарантия

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-5/ME 30 5V / 6A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-5/ME 50 5V / 10A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-5/ME 100 5V / 20A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-5/ME 150 5V / 30A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-12/ME 30 12V / 2.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-12/ME 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-12/ME 102 12V / 8.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-12/ME 156 12V / 13A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-15/ME 30 15V / 2A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-15/ME 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-15/ME 105 15V / 7A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-15/ME 150 15V / 10A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-24/ME 31.2 24V / 1.3A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-24/ME 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-24/ME 108 24V / 4.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-24/ME 156 24V / 6.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-48/ME 31.2 48V / 0.65A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-48/ME 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-48/ME 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-48/ME 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP