HWS HD (Legacy)

Источники питания для жестких условий эксплуатации мощностью 33-1560 Вт
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
HWS HD (Legacy)

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ HWS HD

  • Универсальный вход (85В - 265В AC)
  • от -10 до +70°C рабочая температура (-40°C старт)
  • Конформно-покрытая печатная плата
  • Ограниченная пожизненная гарантия

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-3/HD 33 3.3V / 10A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-3/HD 66 3.3V / 20A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-3/HD 99 3.3V / 30A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-5/HD 50 5V / 10A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-5/HD 100 5V / 20A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-5/HD 150 5V / 30A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-12/HD 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-12/HD 102 12V / 8.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-12/HD 156 12V / 13A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-15/HD 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-15/HD 105 15V / 7A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-15/HD 150 15V / 10A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-24/HD 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-24/HD 108 24V / 4.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-24/HD 156 24V / 6.5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-48/HD 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-48/HD 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-48/HD 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы