PFE (Legacy)

300W - 700W AC-DC Power Module
Этот продукт был удален. Вместо этого мы рекомендуем следующее: PFE  
PFE (Legacy)

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • Low profile, small size
  • 100°C baseplate temperature
  • High power density
  • High efficiency
DISCONTINUED
WE RECOMMEND THE PFE-SA AS A REPLACEMENT

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
PFE300S-12 300 12V / 25A
Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PFE500S-12 396 12V / 33A
Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PFE300S-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PFE500S-28 504 28V / 18A
Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PFE300S-48 302.4 48V / 6.3A
Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PFE500S-48 504 48V / 10.5A
Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PFE700S-48 714 51V / 14A
Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

High Efficiency AC-DC Full-Brick Power Modules
Читать статью

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы