HWS (Legacy)

10W - 150W Industrial Power Supplies
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: HWS  
HWS (Legacy)

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

DISCONTINUED
WE RECOMMEND THE HWS-A AS A REPLACEMENT

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15-3/A 9.9 3.3V / 3A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-3/A 19.8 3.3V / 6A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-3/A 33 3.3V / 10A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-3/A 66 3.3V / 20A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-3/A 99 3.3V / 30A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15-5/A 15 5V / 3A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-5/A 30 5V / 6A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-5/A 50 5V / 10A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-5/A 100 5V / 20A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-5/A 150 5V / 30A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15-12/A 15.6 12V / 1.3A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-12/A 30 12V / 2.5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-12/A 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-12/A 102 12V / 8.5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-12/A 156 12V / 13A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15-15/A 15 15V / 1A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-15/A 30 15V / 2A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-15/A 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-15/A 105 15V / 7A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-15/A 150 15V / 10A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15-24/A 15.6 24V / 0.65A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-24/A 31.2 24V / 1.3A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-24/A 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-24/A 108 24V / 4.5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-24/A 156 24V / 6.5A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS15-48/A 15.84 48V / 0.33A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS30-48/A 31.2 48V / 0.65A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS50-48/A 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS100-48/A 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
HWS150-48/A 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

LAMBDA FIRST TO OFFER LIFETIME WARRANTY
Читать статью

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы