Данная серия малогабаритных источников питания сочетает проверенную конструкцию теплоотвода, великолепную эффективность, средний КПД при работе в активном режиме равный 87% и низкое потребление электроэнергии. Она идеально подходит для заказчиков, работающих в соответствии с рекомендациями Eco-Design, которым требуется компактное и высокоэффективное устройство. Полнофункциональные устройства DRF имеют уровни выходной мощности 120, 240 и 480 Вт, пиковую нагрузку 150%, могут работать параллельно, возможность дистанционного включения / выключения и регулировки напряжения