DRB
Одноканальные источники мощностью 15-480 Вт для монтажа на DIN-рейку
Данная серия источников питания на DIN-рейку подходит для применений с небольшой мощностью, которые требуют наличия базовых функций при неавсокой цене. Данная серия поддерживает растущий спрос на простые и экономичные источники питания DIN в промышленности и системах управления технологическими процессами. Она сочетает доступную цену, малые размеры и КПД до 93%. При отсутствии нагрузки, потребление электроэнергии составляет менее 0,3 Вт
Характеристики и преимущества
- Высокая эффективность - до 93%
- Соответствует ErP
- Очень нихзкое потребление без нагрузки
- Самый компактный корпус на рынке
- Выходные напряжения 5, 12-15, 24, 48 В DC
- Однофазный вход
- Модели мощностью 15 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт, 120Вт, 240Вт и 480Вт
- Гарантия 3 года
Related Information
- DPP
Источники питания мощностью 25-960 Вт для монтажа на DIN-рейку
View URL
- DRF
Одноканальный ИП на DIN-рейку мощностью 120-480Вт с повышенным КПД
View URL
- DRL
ИП на DIN-рейку с низким профилем мощностью 10-100Вт
View URL
- DRM40
Модуль для создания схем резервирования на DIN-рейку
View URL
- Образ продукта
Загрузка JPG
- DRB15-100 Group Product Image
Загрузка JPG
В ньюсруме TDK-Lambda
Long field life 48V 480W DIN rail power supply has a narrow 84mm width
Читать статью
Cost effective, narrow width 120W and 240W DIN rail power supplies are 93% efficient
Читать статью
93% efficient 480W DIN rail power supply has a high power density
Читать статью
Convection-cooled, low cost DIN Rail Power Supplies – DRB Series
Читать статью
Данная серия источников питания на DIN-рейку подходит для применений с небольшой мощностью, которые требуют наличия базовых функций при неавсокой цене. Данная серия поддерживает растущий спрос на простые и экономичные источники питания DIN в промышленности и системах управления технологическими процессами. Она сочетает доступную цену, малые размеры и КПД до 93%. При отсутствии нагрузки, потребление электроэнергии составляет менее 0,3 Вт