Разработанный для легкой промышленности, питания светодиодных указателей, а также широковещательного, вычислительного, испытательного и измерительного оборудования низкопрофильный (30 мм) CUS250LD может выдавать 250 Вт без использования принудительного воздушного охлаждения. Данная серия предлагается с номинальными выходными напряжениями 3,3 В, 4,2 В, 5 В, 12 В или 24 В постоянного тока, каждое из которых имеет диапазон пользовательских настроек ±10%.