Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

программируемые источники питания

EVA

Промышленные программируемые источники питания на 2.4 кВт
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
EVA


 При мощности 2,4 кВт модели предлагаются с широкими диапазонами регулирования выходных напряжений (15-150, 30-300 или 60-600 В) и соответствующих  выходных токов (0-16, 0-8 и 0-4 A). Линейку EVA2400  можно программировать через встроенный интерфейс RS232/485,  или аналоговый интерфейс. Устройства имеют  высоту 2U, поддерживают входной однофазный диапазон напряжений 170-265 В  и могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения.

Характеристики и преимущества

 
  • Высота 2U
  • Вентиляторы с переменной скоростью вращения
  • Режимы стабилизации тока и стабилизации напряжения
  • Встроенные интерфейсы RS-232 / RS-485 и аналоговый интерфейс
  • Подходит для зарядки батарей типа Li-ion и для интегрирования в управляемые системы заряда батарей
  • 5 лет гарантии

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
EVA150-16-A 2400 150V / 16A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
EVA300-8-A 2400 300V / 8A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
EVA600-4-A 2400 600V / 4A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

2U high 2.4kW Industrial Programmable Power Supply
Читать статью


 При мощности 2,4 кВт модели предлагаются с широкими диапазонами регулирования выходных напряжений (15-150, 30-300 или 60-600 В) и соответствующих  выходных токов (0-16, 0-8 и 0-4 A). Линейку EVA2400  можно программировать через встроенный интерфейс RS232/485,  или аналоговый интерфейс. Устройства имеют  высоту 2U, поддерживают входной однофазный диапазон напряжений 170-265 В  и могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP