Фильтры и дополнительные продукты
R Series
ЭМИ фильтры переменного тока 0.5 - 1000A, 250 - 500В
Данная серия очень универсальна и подходит как для промышленных так и для медицинских применений. Она также включает модели с сердечником из аморфных сплавов, которые способны отфильтровывать пиковые помехи высокого напряжения. Серия доступна в исполнении для однофазного (250 В) или трехфазного (до 500 В) напряжений при номинальных токах от 0,5 до 1000 А. Вместе с выбором стандартного или медицинского исполнения предлагаются варианты крепления: для монтажа в корпусе или на DIN-рейку (до 30 А).
Характеристики и преимущества
- Широкий спектр продукции
- Однофазные и трехфазные модели
- Соответствие требованиям стандартов по электробезопасности
- Соответствие Директиве RoHS
Полный перечень продукции и спецификации
В ньюсруме TDK-Lambda
Single phase 6A to 30A EMC filters provide attenuation across a wide frequency band
Читать статью
Single phase 6A to 30A EMC filters provide simplified installation
Читать статью
Повышение эффективности источников питания с помощью дополнительных фильтров ЭМС
Читать статью
Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series
Читать статью
https://i.vimeocdn.com/video/681604380_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/740973411_640.jpg
Данная серия очень универсальна и подходит как для промышленных так и для медицинских применений. Она также включает модели с сердечником из аморфных сплавов, которые способны отфильтровывать пиковые помехи высокого напряжения. Серия доступна в исполнении для однофазного (250 В) или трехфазного (до 500 В) напряжений при номинальных токах от 0,5 до 1000 А. Вместе с выбором стандартного или медицинского исполнения предлагаются варианты крепления: для монтажа в корпусе или на DIN-рейку (до 30 А).