Новое поколение открытых источников питания ZWS-BP предлагается с двумя уровнями мощности: 150 и 240 Вт. Каждое из исполнений способно выдавать максимальную мощность 200% для таких применений, как промышленная печать или привод электромотора постоянного тока. Устройства не требуют внешнего потока воздуха и покрываются пятилетней гарантией. Они оснащены электролитическим конденсатором, срок службы которого составляет 10 лет, и идеально подходят для применения в оборудовании, требующем длительную и надежную работу.