Серия iСG - представитель второго соответствующего стандарту DOSA-2 поколения преобразователей постоянного тока TDK-Lambda, локализованных к нагрузке и устанавливаемых на поверхность. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешнего контура. Устройство с размерами 12,2 х 12,2 мм будет выдавать 6 А от источника тока с номинальным напряжением 3,3 В/ 5 В или 12 В и обеспечивать КПД до 94%.