Серия iСF - представитель второго, соответствующего стандарту DOSA-2, поколения преобразователей DC-DC от TDK-Lambda, локализованных к нагрузке и устанавливаемых на поверхность. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешнего контура. Устройство с размерами 12,2 х 12,2 мм выдает 0.7-5.5В/3А при питании от шины с напряжением 4.5 - 14 В и обеспечивает КПД до 93,5%.