Серия iBF - второе поколение преобразователей постоянного тока типа POL от TDK-Lambda, соответствующих стандарту DOSA-2 и устанавливаемых на поверхность. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешнего контура. Устройство с размерами 20,3 х 11,4 мм выдает 12 А (на 50% больше чем модели iBA) от источника с номинальным напряжением 3,3 В/ 5 В или 12 В и обеспечивает КПД до 94,5%.