Серия iAF - представитель второго соответствующего стандарту DOSA-2 поколения преобразователей постоянного тока от TDK-Lambda типа POL для поверхностного монтажа. Полностью оптимизированный контур управления устройством обеспечивает превосходные характеристики переходного процесса, не требуя компонентов внешней схемы. Устройство с размерами 33 х 13,5 мм выдает 20 А (на 25% больше чем модели iAA/iAC) от шины с номинальным напряжением 3,3 В / 5 В или 12 В и обеспечивает КПД до 93,5%.
Product Range Information
Скрыть детали
Показать детали
номеру изделия |
мощности (Вт) |
Output info |
исполнения |
Status |
Просмотреть техническую документацию в PDF |
iAF12020A007V-007-R |
14 |
0.7V - 5.5V / 20A
|
Open Frame DOSA smt |
 |
 |
объяснение :
Производимая модель