CFE400M

ИП с цифровым управлением для медицинских применений
CFE400M


CFE400M с цифровым управлением и одним выходом предлагается в исполнениях с конвекционным (300 Вт) и вентиляторным (400 Вт) охлаждением. Пиковая мощность обеих модификаций составляет до 450 Вт. CFE400M сертифицирован для применения в медицинском оборудовании, включая тип BF (плавучий корпус) и имеет изоляцию "вход-выход" 4 кВ AC,"выход-земля" 1500 В AC. В режиме ожидания потребление мощности  не превышает 0,5 Вт. Характеристики всех моделей соответствуют требованиям серебряного уровня программы "Climate Savers". Прочие функции включают КПД 94%, дистанционное ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ и выносную обратную связь.

Характеристики и преимущества

  • Беспрецендентно высокая удельная мощность
  • КПД до 94%
  • Потреблении без нагрузки менее 0.5 Вт
  • Встроенная функция дистанционного Вкл/Выкл
  • Габариты 178 мм x 100мм (7 in x 4 in)
  • Высота 1U
  • Медицинский стандарт безопасности
  • Гарантия 5 лет

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-12-5C-N1-CML-NT 400 12V / 33.3A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-12-5C-TF-CML-NT 400 12V / 33.3A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-24-5C-N1-CML-NT 400 24V / 16.6A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-24-5C-TF-CML-NT 400 24V / 16.6A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-48-5C-N1-CML-NT 400 48V / 8.3A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CFE400M-48-5C-TF-CML-NT 400 48V / 8.3A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

TDK-Lambda представляет новую серию CFE400M - новое поколение медицинских источников питания с цифровым управлением
Читать статью


CFE400M с цифровым управлением и одним выходом предлагается в исполнениях с конвекционным (300 Вт) и вентиляторным (400 Вт) охлаждением. Пиковая мощность обеих модификаций составляет до 450 Вт. CFE400M сертифицирован для применения в медицинском оборудовании, включая тип BF (плавучий корпус) и имеет изоляцию "вход-выход" 4 кВ AC,"выход-земля" 1500 В AC. В режиме ожидания потребление мощности  не превышает 0,5 Вт. Характеристики всех моделей соответствуют требованиям серебряного уровня программы "Climate Savers". Прочие функции включают КПД 94%, дистанционное ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ и выносную обратную связь.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP