Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

программируемые источники питания

Z+

Программируемый источник питания настольного или встраиваемого исполнения высотой 2U
Z+

Z+ может встраиваться в стойку или использоваться как настольное устройство. Он представляет собой компактный программируемый источник питания с мощностью от 200 до 800 Вт, напряжениями до 650 В и токами до 72 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы USB, RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В . На товар распространяется гарантия сроком пять лет.

Характеристики и преимущества

  • Высота 2U
  • В стандартной комплектации - интерфейсы USB, RS232/485 и аналоговый интерфейс
  • Опциональные интерфейсы LAN, GPIB и изолированный аналоговый интерфейс
  • Настольное или встраиваемое исполнение
  • Цифровое управление с разрядностью 16 бит и малое время исполнения команд
  • Задание и хранение в памяти произвольных функций
  • 5 лет гарантии

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Выходные параметры исполнения Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
Z10-20 200 10V / 20A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z10-40 400 10V / 40A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z10-60 600 10V / 60A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z10-72 720 10V / 72A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z20-10 200 20V / 10A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z20-20 400 20V / 20A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z20-30 600 20V / 30A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z20-40 800 20V / 40A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z36-6 216 36V / 6A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z36-12 432 36V / 12A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z36-18 648 36V / 18A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z36-24 864 36V / 24A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z60-3.5 210 60V / 3.5A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z60-7 420 60V / 7A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z60-10 600 60V / 10A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z60-14 840 60V / 14A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z100-2 200 100V / 2A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z100-4 400 100V / 4A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z100-6 600 100V / 6A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z100-8 800 100V / 8A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z160-1.3 208 160V / 1.3A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z160-2.6 416 160V / 2.6A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z160-4 640 160V / 4A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z160-5 800 160V / 5A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z320-0.65 208 320V / 0.65A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z320-1.3 416 320V / 1.3A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z320-2 640 320V / 2A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z320-2.5 800 320V / 2.5A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z375-2.2 825 375V / 2.2A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z650-0.32 208 650V / 0.32A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z650-0.64 416 650V / 0.64A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z650-1 650 650V / 1A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
Z650-1.25 812.5 650V / 1.25A
Rack/bench mount Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

600W model completes Z+ High Voltage programmable DC Power Supply series
Читать статью

800W model added to Z+ High Voltage Programmable DC Power Supplies
Читать статью

Использование источников питания постоянного тока для активной защиты от коррозии
Читать статью

Deploying constant current power supplies for Active Corrosion Control
Читать статью

Z+ High Voltage Series of Programmable Power Supplies
Читать статью

Серия Z+ программируемых источников питания пополнилась моделями мощностью 800 Вт
Читать статью

800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies
Читать статью

TDK-Lambda Z+ programmable power supplies with unique Arbitrary Waveform features
Читать статью

TDK-Lambda extends its Z+ Series of Programmable DC Power Supplies
Читать статью

TDK-Lambda представляет Z+ серию Программируемых источников питания
Читать статью

Z+ может встраиваться в стойку или использоваться как настольное устройство. Он представляет собой компактный программируемый источник питания с мощностью от 200 до 800 Вт, напряжениями до 650 В и токами до 72 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы USB, RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В . На товар распространяется гарантия сроком пять лет.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP