MWS65

2 x 4” AC-DC Medical Power Supplies 55- 67W
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
MWS65

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • BF Medical Rated
  • Very Low 1" profile
  • Industry Standard Footprint
  • Up to 89% Efficient
  • <0.3W Off-load Power Draw
  • •IEC/EN/UL60601 & 60950 Approvals
Not recommended for new designs, suggested alternatives CSS65 and ZMS100

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
MWS65-5 55 5V / 11A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
MWS65-12 60 12V / 5A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
MWS65-15 66 15V / 4.5A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
MWS65-24 67.2 24V / 2.8A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
MWS65-48 67.2 48V / 1.4A
Open Frame Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

MWS65 2 x 4 inch AC-DC power supply from TDK-Lambda
Читать статью

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы