Благодаря двум номинальным мощностям 250 Вт (для конвекционного охлаждения) и 500 Вт (для внутреннего вентилятора), серия GWS обеспечивает выходное напряжение 12-48 В. Для сочетания высокого КПД, максимальной удельной мощности и низкого потребления энергии в режиме ожидания с надежностью 5-летней гарантии в серии применяются инновационные технологии. Устройства с обоими уровнями номинальной мощности предлагаются с напряжением 5 В в режиме ожидания, дистанционным включением/выключением и сигналом ""Хороший сигнал постоянного тока"" в качестве стандартного оборудования. Средний КПД для источника тока 250 Вт составляет 92,7%, а 500 Вт - 90,3%.