CSS

Источники питания AC-DC 40-150 Вт для медицинских применений
CSS

Сертифицированные для применения в медицинском оборудовании источники питания AC-DC серии CSS занимают общепринятую в отрасли площадь 2"" x 4"" (40-60 Вт) или 3"" x 5"" (150 Вт) и могут выдавать напряжение в диапазоне 5-48 В. CSS65 оснащается функцией дистанционного зондирования для компенсации падений напряжения силового кабеля, а CSS150 - функцией дистанционного включения/выключения и потребляет менее 0,5 Вт в режиме работы без нагрузки.

Характеристики и преимущества

  • Широкий диапозон по АС входу
  • Низкий профиль, Промышленный стандарт подножек
  • Соответствие с глобальными стандартами безопасности

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Выходные параметры исполнения Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65A-5 40 5V / 8A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65A-12 65 12V / 5.42A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS150-12 150 12V / 12.5A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65A-15 65 15V / 4.34A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS150-15 150 15V / 10A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65A-19 65 19V / 3.43A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65A-24 65 24V / 2.71A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS150-24 150 24V / 6.3A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65A-28 65 28V / 2.33A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS150-36 150 36V / 4.2A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65A-48 65 48V / 1.36A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS150-48 150 48V / 3.1A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
CSS65A-54 65 54V / 1.21A
Open Frame Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Energy saving 150W medical power supplies from TDK-Lambda – the CSS150 range
Читать статью

TDK-Lambda introduces 40-65W AC-DC medical power supplies
Читать статью

Сертифицированные для применения в медицинском оборудовании источники питания AC-DC серии CSS занимают общепринятую в отрасли площадь 2"" x 4"" (40-60 Вт) или 3"" x 5"" (150 Вт) и могут выдавать напряжение в диапазоне 5-48 В. CSS65 оснащается функцией дистанционного зондирования для компенсации падений напряжения силового кабеля, а CSS150 - функцией дистанционного включения/выключения и потребляет менее 0,5 Вт в режиме работы без нагрузки.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP