HFE
Источники питания мощностью до 10кВт в стойке формата 1U
Разработанная в качестве стандартной серии высокоэффективных источников тока front end для горячей замены HFE предлагается с двумя номинальными мощностями 1600, 2500 Вт и выходными напряжениями 12, 24, 32 и 48 В. Предлагается несколько стоек 19" высотой 1U: версия с 5 слотами для блоков HFE1600, версия с 4 слотами для блоков HFE2500, а также выбор из гнезд IEC320 C20 или винтовых клемм для подключения питания. Интерфейс передачи данных PMbus™ также предлагается по запросу.
Характеристики и преимущества
- Удельная мощность до 29,2 Вт/дюйм3
- Встроенный МОП-транзистор для параллельных соединений и функция распределения токов
- Соответствие стандарту энергоэффективности компьютерного оборудования экологической программы Climate Savers Computing Initiative
- Мощность до 10 кВт в стойке высотой 1U
- Опциональный интерфейс PMBus
В ньюсруме TDK-Lambda
LAN option provides communication interface for rack mount power supply series
Читать статью
TDK-Lambda augments its HFE1600 range of front end power supplies with 32V model
Читать статью
TDK-Lambda 2500 Ватт источник питания достиг уровня 80 PLUS® Platinum
Читать статью
2.5kW 1U hot swap, front end power supplies from TDK-Lambda – HFE2500
Читать статью
TDK-Lambda joins PMBus Alliance
Читать статью
TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Читать статью
1.6kW high density hot swap front end power supplies
Читать статью
https://i.vimeocdn.com/video/457632012_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/457636083_295x166.jpg
Разработанная в качестве стандартной серии высокоэффективных источников тока front end для горячей замены HFE предлагается с двумя номинальными мощностями 1600, 2500 Вт и выходными напряжениями 12, 24, 32 и 48 В. Предлагается несколько стоек 19" высотой 1U: версия с 5 слотами для блоков HFE1600, версия с 4 слотами для блоков HFE2500, а также выбор из гнезд IEC320 C20 или винтовых клемм для подключения питания. Интерфейс передачи данных PMbus™ также предлагается по запросу.