Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

PC

DC-DC Converters
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: CC-E  CC-P-E  
PC

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • Compact Footprint / Low-Profile
  • 5V, 12V, 24V & 48V Inputs
  • 3.3 - 15V Single +/- 12V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • Input-Output Isolation
  • Integral Input Fuse

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Применения

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы