DHP

AC-DC Power supply
Этот продукт был удален. Вместо этого мы рекомендуем следующее: DPP  
DHP

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • Single Phase or Three Phase
  • input versions available
  • Wide Range AC input with PFC
  • Designed for Rugged Industrial Applications
  • Convection Cooled
  • Semi F47 Compliant
  • 3 Year Warranty

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
DHP240-24-3 240 24V / 10A
Enclosed Устаревшая модель
DHP480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Устаревшая модель
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP