SWT

AC-DC Power supply
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
SWT

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • Universal input
  • 85-265 VAC
  • EMI:conforms to EN 55022 class B (conducted)
  • Fully regulated outputs
  • Compact
  • Pluggable connector
  • Guarantee 1 year
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
SWT 30 5FF 32.5 5V / 2A
15V / 1.2A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 40 5FF 42 5V / 3A
15V / 1.5A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 100 5FF 100 5V / 8A
15V / 3.2A
-15V / 0.8A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 40 522 42.6 5V / 3A
12V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 30 522 31.6 5V / 2A
12V / 1.5A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 65 522 66 5V / 6A
12V / 2A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 100 522 97.6 5V / 8A
12V / 4A
-12V / 0.8A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 30 525 29.5 5V / 2A
12V / 1.5A
-5V / 0.3A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 40 525 40.5 5V / 3A
12V / 2A
-5V / 0.3A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 65 525 62.5 5V / 6A
12V / 2.5A
-5V / 0.5A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 100 525 92 5V / 8A
12V / 4A
-5V / 0.8A
Open Frame pcb Устаревшая модель
SWT 65 5FF 61 5V / 6A
15V / 2A
2V / 0.5A
Open Frame pcb Устаревшая модель
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы