Alpha 400 - 600(CA)

AC-DC Power supply
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: QM  
Alpha 400 - 600(CA)

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • 1 to 14 outputs
  • Standard or Configurable
  • No Minimum Load
  • Rapid Connection
  • Wide Range Input

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
CA600 5A 24D 12/12E 600 5V / 60A
3.3V / 25A
12V / 16A
12V / 16A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов
CA400 5A 12/12E 24N 400 5V / 60A
12V / 16A
12V / 16A
24V / 5A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов
CA400 5A 12C 12C 400 5V / 60A
12V / 16A
12V / 16A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов
CA400 5A 30 5V / 60A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов
CA600 5A_PP 5A_PP 600 5V / 120A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов
CA400 12F 396 12V / 33A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов
CA400 24G 600 24V / 25A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP