Alpha 1000-1500 (CA)

Модульный источник питания мощностью 1000 и 1500Вт
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: QM  
Alpha 1000-1500 (CA)



Серия ALPHA с питанием от  переменного напряжения 86-265В AC выдает мощность 1000-1500Вт и имеет на выходе от одного до 16 различных подстраеваемых каналов. Они реализуются с помощью полностью конфигурируемых модулей, каждый из которых может иметь один или два выхода с напряжениями от 1.8 до 48 В и токами до 120А. Имеются функции дистанционного управления Вкл/Выкл, параллельной работы модулей, внешней обратной связи, сигналы "AC fail" , "DC-good" а также различные опции охлаждения, разъемов и других параметров.

Характеристики и преимущества

От 1 до 14 выходов
Стандартный или Конфигурируемый
Отсутствие минимальной нагрузки
Быстрое соединение
Широкий диапозон входных напряжений
Соответствие EN61000-3-2
Class B Conducted
Низкий ток утечки для медицинских версий

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
Alpha 1500 (up to 16 outputs) 1500 1.8V - 48V / 200A Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
Alpha 1000 (up to 14 outputs) 1000 1.8V - 48V / 200A Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

В ньюсруме TDK-Lambda

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Читать статью

TDK-Lambda Alpha 1000 modular power supplies meet latest medical approvals
Читать статью



Серия ALPHA с питанием от  переменного напряжения 86-265В AC выдает мощность 1000-1500Вт и имеет на выходе от одного до 16 различных подстраеваемых каналов. Они реализуются с помощью полностью конфигурируемых модулей, каждый из которых может иметь один или два выхода с напряжениями от 1.8 до 48 В и токами до 120А. Имеются функции дистанционного управления Вкл/Выкл, параллельной работы модулей, внешней обратной связи, сигналы "AC fail" , "DC-good" а также различные опции охлаждения, разъемов и других параметров.

Дополнительные материалы

PAGE TOP