Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

программируемые источники питания

Genesys™ 1U

Программируемый источник питания формата 1U
Genesys™ 1U


Серия Genesys™ 1U  может выдавать  мощность до 2400 Вт, что является очень высоким показателем удельной мощности для прибора формата 1U/19". Линейка включает модели с напряжениями до 600 В и токами до 300 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий входной диапазон  переменного напряжения 85-265 В. На устройства распространяется гарантия сроком пять лет.

Характеристики и преимущества

  • Высокая удельная мощность 2.4кВт в 1U
  • Широкий входной диапозон
  • Высокая точность уставки выходных параметров
  • Активный корректор коэффициента мощности
  • Выходные напряжения до 600В
  • Встроенные стандартные интерфейсы RS232/RS-485
  • Функция запоминания последних настроек

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN6-100 600 6V / 100A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN6-200 1200 6V / 200A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN8-90 720 8V / 90A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN8-180 1440 8V / 180A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN8-300 2400 8V / 300A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN10-240 2400 10V / 240A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN12.5-60 750 12.5V / 60A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN12.5-120 1500 12.5V / 120A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN16-150 2250 15V / 150A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN20-38 760 20V / 38A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN20-76 1520 20V / 76A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN20-120 2400 20V / 120A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN30-25 750 30V / 25A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN30-50 1500 30V / 50A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN30-80 2400 30V / 80A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN40-19 760 40V / 19A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN40-38 1520 40V / 38A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN40-60 2400 40V / 60A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN50-30 1500 50V / 30A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN60-12.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN60-25 1500 60V / 25A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN60-40 2400 60V / 40A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN80-9.5 760 80V / 9.5A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN80-19 1520 80V / 19A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN80-30 2400 80V / 30A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN100-7.5 750 100V / 7.5A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN100-15 1500 100V / 15A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN100-24 2400 100V / 24A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN150-5 750 150V / 5A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN150-10 1500 150V / 10A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN150-16 2400 150V / 16A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN300-2.5 750 300V / 2.5A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN300-5 1500 300V / 5A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN300-8 2400 300V / 8A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN600-1.3 780 600V / 1.3A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN600-2.6 1560 600V / 2.6A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GEN600-4 2400 600V / 4A
1U Rack Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG

В ньюсруме TDK-Lambda

Deploying constant current power supplies for Active Corrosion Control
Читать статью


Серия Genesys™ 1U  может выдавать  мощность до 2400 Вт, что является очень высоким показателем удельной мощности для прибора формата 1U/19". Линейка включает модели с напряжениями до 600 В и токами до 300 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий входной диапазон  переменного напряжения 85-265 В. На устройства распространяется гарантия сроком пять лет.

Дополнительные материалы