Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

программируемые источники питания

Genesys™ 1U Half rack

Программируемые источники питания формата 1U Half Rack
Genesys™ 1U Half rack


Серия Genesys  Half rack  может выдавать  мощность до 780 Вт, что является очень высоким показателем удельной мощности для прибора с шириной, равной половине стандарта 19". Онавключает модели с напряжениями до 600 В и токами до 100 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон 85-265 В переменного тока. На устройства распространяется гарантия сроком пять лет..

Характеристики и преимущества

  • Высокая удельная мощность - 750Вт в 1U при ширине Half Rack
  • Широкий диапозон входных напряжений
  • Активный корректор коэффициента мощности
  • Выходные напряжения до 600В
  • Встроенный стандартный интерфейс RS232/RS-485
  • Сохранение в память последних настроек

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH6-100 600 6V / 100A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH8-90 720 8V / 90A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH12.5-60 750 12.5V / 60A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH20-38 760 20V / 38A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH30-25 750 30V / 25A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH40-19 760 40V / 19A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH60-12.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH100-7.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH80-9.5 760 80V / 9.5A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH150-5 750 150V / 5A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH300-2.5 750 300V / 2.5A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
GENH600-1.3 780 600V / 1.3A
1U Rack Half wide Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Серия Genesys  Half rack  может выдавать  мощность до 780 Вт, что является очень высоким показателем удельной мощности для прибора с шириной, равной половине стандарта 19". Онавключает модели с напряжениями до 600 В и токами до 100 А. Возможны несколько способов программирования, включая встроенные интерфейсы RS232 и RS485, интерфейс LAN, универсальную интерфейсную шину IEEE и изолированные аналоговые интерфейсы. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон 85-265 В переменного тока. На устройства распространяется гарантия сроком пять лет..

Дополнительные материалы