ZUP подходит для установки в стойку высотой 3U и представляет собой программируемый универсальный источник питания мощностью от 200 до 800 Вт, с напряжениями до 120 В и токами до 132 А. Способы дистанционного управления включают встроенные интерфейсы RS232, RS485, а также опциональный порт GPIB. Данные устройства могут работать как в режиме стабилизации тока, так и в режиме стабилизации напряжения и поддерживают широкий диапазон переменного входного напряжения 85-265 В. На товар распространяется гарантия сроком три года.