Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iQP

DC-DC Converter
Этот продукт был удален. Вместо этого мы рекомендуем следующее: iQL  
iQP

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iQP48100A012V-001-R 120 1.2V / 100A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQP48090A015V-001-R 135 1.5V / 90A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQP48085A018V-001-R 153 1.8V / 85A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQP48080A025V-001-R 200 2.5V / 80A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQP48070A033V-001-R 231 3.3V / 70A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQP48050A050V-001-R 250 5V / 50A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQP48021A120V-001-R 252 12V / 21A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQP48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Устаревшая модель
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы

PAGE TOP