Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iQE

DC-DC преобразователи на 96-204 Вт формата Quarter Brick
iQE


Благодаря малому количеству компонентов на плате и превосходному тепловому рассчету обеспечивается максимальные показатели эффективности преобразования электрической энергии.DC-DC конверторы TDK-Lambda серии iQE мощностью от 50 до 204 Вт и размерами "1/4 brick" имеют всего 10.4 мм высоты профиля и предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 15 В и входным напряжением номиналами 24 или 48 В. 

Характеристики и преимущества

  • Входы 24 и 48В
  • Выход до 30A
  • Мощность до 204Вт
  • Совместим с DOSA
  • Высокий КПД - до 94%
  • Постоянная частота коммутации - 330кГц
  • Рабочая температура от -40 до +125˚C

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
IQE48030A050V-001-R 150 5V / 30A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQE4W011A120V-001-R 132 12V / 11A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQE48017A120V-001-R 204 12V / 17A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
IQE48010A150V-007-R 150 15V / 10A
Quarter Brick Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Благодаря малому количеству компонентов на плате и превосходному тепловому рассчету обеспечивается максимальные показатели эффективности преобразования электрической энергии.DC-DC конверторы TDK-Lambda серии iQE мощностью от 50 до 204 Вт и размерами "1/4 brick" имеют всего 10.4 мм высоты профиля и предлагаются с выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 15 В и входным напряжением номиналами 24 или 48 В. 

Дополнительные материалы