Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iHA

DC-DC Converter
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вместо этого мы рекомендуем следующее: iHG  PAH  
iHA

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

  • Standard Half Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • 1.2V 60A - 28V 16A Nominal Outputs
  • Through Hole Mounting
  • Low 12.7mm Profile
  • 1500VDC Basic Isolation
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iHA48060A012V-001-R 72 1.2V / 60A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA48060A015V-001-R 90 1.5V / 60A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA48060A018V-001-R 108 1.8V / 60A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA48060A025V-001-R 150 2.5V / 60A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA48040A033V-001-R 132 3.3V / 40A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA48060A033V-001-R 198 3.3V / 60A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA48040A050V-001-R 200 5V / 40A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA48013A240V-001-R 300 24V / 12.5A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA24008A280V-001-R 224 28V / 8A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA48011A280V-001-R 308 28V / 11A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
iHA48016A280V-001-R 448 28V / 16A
Half Brick Не рекомендован для новых проектов
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы