Преобразователи DC-DC

iQM

DC-DC Converter
Этот продукт был удален. Вместо этого мы рекомендуем следующее: iQE  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Характеристики и преимущества

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iQM48060A012V-001-R 72 1.2V / 60A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQM48060A015V-001-R 90 1.5V / 60A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQM48060A018V-001-R 108 1.8V / 60A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQM48050A025V-001-R 125 2.5V / 50A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQM48060A025V-001-R 150 2.5V / 60A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQM48050A033V-001-R 115.5 3.3V / 35A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQM48035A033V-001-R 165 3.3V / 50A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQM48033A050V-001-R 165 5V / 33A
Quarter Brick Устаревшая модель
iQM48017A120V-001-R 204 12V / 17A
Quarter Brick Устаревшая модель
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Дополнительные материалы