Преобразователи серии PEA стандарта "1/8 brick" от TDK-Lambda имеют "классический" набор характеристик: мощность от 36 до 100 Вт, выходными напряжениями 1.8, 2.5, 3.3 и 5В 28 В и токами до 30А.Все модели имеют функцию подстройки выходного напряжения, дистанционного управления Вкл/Выкл и самовосстановления при срабатывании защиты от перенапряжения.