Модули CN-A питаются от напряжения 60-160 В или 14,4-36 В постоянного тока, соответствует строгим требованиям стандарта IEC61373 и его японского аналога JIS E 4031. Работа всех преобразователей с полной мощностью гарантируется при температурах от -40 до +100˚C (при замере у теплоотводящего основания). Все модели, кроме 200Вт, имеют размеры корпуса "Quarter brick", а изоляция выдерживает напряжение 3 кВ переменного тока.