Серия iPB мощностью от 33 до 45Вт может работать в диапазоне напряжений от 36 до 75 В имея на выходе напряжения от 3.3 до 18 В постоянного тока. Устройства имеют "пико"- формфактор, который на 33% меньше промышленного стандарта 1/8 brick, но при этом совместимы с ним по выходам. Серия iPB дает возможность существенно оптимизировать пространство на печатной плате благодаря своим размерам и отличным температурым характеристикам относительно других модулей 1/8 brick.