Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

PAQ

DC-DC преобразователи 14 Вт -100 Вт формата Quarter Brick
Этот продукт был удален. Вместо этого мы рекомендуем следующее: iEA  iQE  
PAQ


Преобразователи  серии PAQ от TDK-Lambda имеют форм-фактор quarter-brick и представлены моделями мощностью от 14 до 100 Вт и выходными напряжениями 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 и 5 В с подстройкой. Все модели снабжены функцией дистанционного управления Вкл/Выкл и самовосстановления после срабатывания защиты OVP.100-ваттная модель имеет подложку для более эффективного теплоотвода.

Характеристики и преимущества

  • Высокий КПД -до 90%
  • Стандартный профиль  1/4 brick
  • Рабочая температура от -40˚C
  • Одобрен сертификатами по безопасности UL60950, CSA60950, EN60950

Применения

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
PAQ50S 48-1R2 14.4 1.2V / 12A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAQ100S 48-1R2 30 1.2V / 25A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAQ50S 48-1R8 21.6 1.8V / 12A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAQ100S 48-1R8 45 1.8V / 25A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAQ50S 48-2R5 30 2.5V / 12A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAQ100S 48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAQ50S 48-3R3 39.6 3.3V / 12A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAQ100S 48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAQ50S 48-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PAQ100S 48-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information


Преобразователи  серии PAQ от TDK-Lambda имеют форм-фактор quarter-brick и представлены моделями мощностью от 14 до 100 Вт и выходными напряжениями 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 и 5 В с подстройкой. Все модели снабжены функцией дистанционного управления Вкл/Выкл и самовосстановления после срабатывания защиты OVP.100-ваттная модель имеет подложку для более эффективного теплоотвода.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP