Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iAA

DC-DC преобразователи POL на 15A
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
iAA


Серия iAA - одно из первых поколений POL-преобразователей от TDK-Lambda, соответствующих стандарту DOSA и устанавливаемых на поверхность. Устройство с размерами 33 х 13,5 мм будет выдавать до 15 А при номинальном входном токе с напряжением 3,3 или 5 В. При полной нагрузке КПД составляет 94,5%.

Характеристики и преимущества

  • Соответствие промышленнму стандарту DOSA
  • Рабочая температура от -40 до +125˚C
  • Вход 3.0-5.5 В
  • Номинал выхода 0.75-3.63 В
  • Монтаж на поверхность платы
  • Низкий  профиль 8.5мм

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iAA05015A008V-001-R 11.25 0.75V - 3.63V / 15A Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Серия iAA - одно из первых поколений POL-преобразователей от TDK-Lambda, соответствующих стандарту DOSA и устанавливаемых на поверхность. Устройство с размерами 33 х 13,5 мм будет выдавать до 15 А при номинальном входном токе с напряжением 3,3 или 5 В. При полной нагрузке КПД составляет 94,5%.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP