Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iBA

DC-DC преобразователи (конверторы) POL на 8A
Этот продукт был удален. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
iBA


Серия iBA - поколение преобразователей постоянного тока  типа POL от TDK-Lambda, соответствующее стандарту DOSA ,  устанавливаемое на поверхность платы. Устройство с размерами 20,3 х 11,4 мм выдает до 8 А при номинальном входном напряжении 3,3 или 5 В. При полной нагрузке КПД составляет 94%.

Характеристики и преимущества

  • Вход 3.0 - 5.5 В
  • Выход 8 A/0.75 - 3.63В
  • Рабочая температура от -40 до +125˚C
  • Монтаж на поверхность платы
  • Высокий КПД

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Выходные параметры исполнения Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-000-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-001-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-000-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-001-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-000-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-001-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-000-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-001-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-000-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-001-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-000-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-001-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-000-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-001-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-000-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
iBA05008A008V-001-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Серия iBA - поколение преобразователей постоянного тока  типа POL от TDK-Lambda, соответствующее стандарту DOSA ,  устанавливаемое на поверхность платы. Устройство с размерами 20,3 х 11,4 мм выдает до 8 А при номинальном входном напряжении 3,3 или 5 В. При полной нагрузке КПД составляет 94%.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP