Данные 5-ваттные преобразователи имеют 6-стороннее экранирование за счет металического кожуха. При входных номиналах 12, 24 и 48В DC с широким диапазоном одноканальные модели покрывают напряжения от 3.3 до 15 , а 2-канальные имеют номиналы +/-5, +/-12 или +/-15В . При заказе возможен выбор выводов для монтажа в отверстия или SMD.