Эти преобразователи постоянного тока без изоляции "вход-выход" имеют сверхнизкий профиль (до 4,2 мм) и экранирование пяти сторон для снижения уровня электромагнитных помех. При выходных напряжениях 1,5-12,6 В данная серия поддерживает входные напряжения между 3 и 26,4 В постоянного тока (номиналы входных и выходных напряжений зависят от консретной модели). Серия CE также обладает впечатляющей стойкостью к ударным нагрузкам, выдерживая пиковое ускорение, равное 100G.