Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

PV/PVD

DC-DC преобразователи с выводами типа Single In-Line
PV/PVD


Серия PV мощностью до 3 Вт подходит для использования в жестких условиях, имеет изоляцию по схеме Вход-Выход, входные номиналы 5, 12, 24 и  48В, а выходы варьируются от 3.3 до 15 В и могут быть одно- и дву-полярными. 

Характеристики и преимущества

  • Изоляция Вход-Выход
  • Single In-line тип
  • Защита от перегрузки по току
  • Подстройка по выходному напряжению

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
PVD 1R5-12-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PVD 1R5-24-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PVD 1R5-48-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PVD 1R5-5-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PVD 3-12-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PVD 3-24-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PVD 3-48-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PVD 3-5-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PV 1R5-12-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PV 1R5-24-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PV 1R5-48-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PV 1R5-5-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PV 3-12-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PV 3-24-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PV 3-48-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PV 3-5-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PV 1R5-5-12 1.5 12V / 0.125A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
PV 3-5-12 3 12V / 0.25A
Open Frame SIP Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information


Серия PV мощностью до 3 Вт подходит для использования в жестких условиях, имеет изоляцию по схеме Вход-Выход, входные номиналы 5, 12, 24 и  48В, а выходы варьируются от 3.3 до 15 В и могут быть одно- и дву-полярными. 

Дополнительные материалы