Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

Vega

DC-DC преобразователи 450 Вт
Vega


Серия VEGA с питанием от  постоянного тока в дипазоне 34-75В DC выдает мощность 450Вт и имеет на выходе от одного до 10 различных подстраеваемых каналов. Они реализуются с помощью полностью конфигурируемых модулей, каждый из которых может иметь один или два выхода с напряжениями от 1.8 до 62 В и токами до 114А. Имеются функции дистанционного управления Вкл/Выкл, параллельной работы модулей, внешней обратной связи, сигналы "Input fail" , "DC-good" а также различные опции охлаждения, разъемов и других параметров.

Характеристики и преимущества

 
  • Полная гибкость в подборе каналов
  • До 10 конфигурируемых выходов
  • Напряжения до 62 В, токи до 114 А
  • Опции соединений: Винты, "Фастон" или IEC
  • Одобрен всеми международными стандартами безопасности
  • Доступна конфигурация для медицинского применения
  • 3 года гарантии

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
K00018 450 24V / 6A
5V / 60A
12V / 12A
12V / 12A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
K00022 0 12V / 10A
12V / 6A
5V / 60A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
K90006 450 12V / 18A
12V / 40A
5V / 66A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
K00020 0 5V / 95A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
K00021 0 12V / 40A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
K00019 0 24V / 25A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information


Серия VEGA с питанием от  постоянного тока в дипазоне 34-75В DC выдает мощность 450Вт и имеет на выходе от одного до 10 различных подстраеваемых каналов. Они реализуются с помощью полностью конфигурируемых модулей, каждый из которых может иметь один или два выхода с напряжениями от 1.8 до 62 В и токами до 114А. Имеются функции дистанционного управления Вкл/Выкл, параллельной работы модулей, внешней обратной связи, сигналы "Input fail" , "DC-good" а также различные опции охлаждения, разъемов и других параметров.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP