Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Преобразователи DC-DC

iAD

DC-DC преобразователи POL на 16A
iAD


Серия iAD - одно из первых поколений POL-преобразователей от TDK-Lambda, соответствующих стандарту DOSA для монтажа  в сквозные отверстия. Устройство с размерами 50,8 x 7,9 x 14 мм (ДxШxВ) мм будет выдавать до 16 А при номинальном входном токе с напряжением 12 В. При полной нагрузке КПД составляет 94%.

Характеристики и преимущества

 
  • Распиновка типа SIP по стандарту DOSA
  • Вход 6.0-14.0 В
  • Выход 0.8-5.5 В, 16 A
  • Рабочая температура от -40 до +125˚C
  • Высокий КПД (до 94%)
  • Цифровая логика управления ВКЛ/ВЫКЛ

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
iAD12016A008V-000-R 80 5V - 5V / 16A Open Frame DOSA SIP Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Серия iAD - одно из первых поколений POL-преобразователей от TDK-Lambda, соответствующих стандарту DOSA для монтажа  в сквозные отверстия. Устройство с размерами 50,8 x 7,9 x 14 мм (ДxШxВ) мм будет выдавать до 16 А при номинальном входном токе с напряжением 12 В. При полной нагрузке КПД составляет 94%.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP