TH/TX

1U and 2U Front End Power supply
Данный продукт не рекомендован для новых разработок. Вы можете воспользоваться фунуцией быстрого поиска продукции для подбора аналогов.
TH/TX

Эти источники питания для установки на рейку 1U и 2U с возможностью горячей замены используются для передачи высокой мощности в различных применениях TH1200 предлагается в выходными напряжениями 12, 24 и 48 В, а TH2500 - 48 В. Все устройства TH устанавливаются в рейки 19"" высотой 1U и оснащаются платами сетевого интерфейса. Серия ТХ для трехфазного входного тока может выдавать 10,8 кВт при 24 В или 22,5 кВт при 48 В. В рейку 2U могут устанавливаться до трех блоков ТХ.

Характеристики и преимущества

  • Высота 1U
  • До 8000 Вт в 19" стойку
  • Функция "горячей замены"
  • Высокий КПД

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
THR4 0 0V / 0A
1U Rack Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
THR400 0 0V / 0A
1U Rack Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
THR4NIC 0 0V / 0A
Network Interface Card Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
THR4NIC12 0 0V / 0A
Network Interface Card Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
THR4NIC24 0 0V / 0A
Network Interface Card Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
THRBP 0 0V / 0A
Blanking Panel Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
TXR3 0 0V / 0A
2U Rack Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
TH120012 1200 12V / 100A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
TH120024 1200 24V / 50A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
TX375024 3600 24V / 150A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
TH120048 1200 48V / 25A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
TH200048 1920 48V / 40A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
TH250048 2400 48V / 50A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
TX500048 4800 48V / 100A
Enclosed Устаревшая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
TX750048 7200 48V / 150A
Enclosed Не рекомендован для новых проектов Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Не рекомендован для новых проектов Устаревшая модель

Technical Downloads

Related Information

Эти источники питания для установки на рейку 1U и 2U с возможностью горячей замены используются для передачи высокой мощности в различных применениях TH1200 предлагается в выходными напряжениями 12, 24 и 48 В, а TH2500 - 48 В. Все устройства TH устанавливаются в рейки 19"" высотой 1U и оснащаются платами сетевого интерфейса. Серия ТХ для трехфазного входного тока может выдавать 10,8 кВт при 24 В или 22,5 кВт при 48 В. В рейку 2U могут устанавливаться до трех блоков ТХ.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP