Источники RFE спроектированы на базе серий FPS1000, HFE1600 и HFE2500, но вместо коннектора горячего включения имеют выходные шины, что дает возможность применения вне корзины.Модули выдают 1000, 1600 или 2500Вт мощности с возможностью включения в параллель и, имея всего 41мм в высоту, предназначены для питания систем, где существует дефицит пространства. Доступны выходные номиналы 12, 24, 32 и 48 В, а также опциональные интерфейсы I2C или PM Bus (в моделях RFE1600 и RFE2500)