FPS

Источники питания 1U Front End
FPS


Надежные источники питания для включения с горячей заменой мощностью 1000 Вт предлагаются с выходными напряжениями 12, 24, 32 и 48 В и поддерживают широкий диапазон входных напряжений 85-265 В AC. В стойку 19" высотой 1U можно устанавливать до трех устройств, настроенных на один выход или три индивидуальных изолированных выхода. В качестве опций предлагаются интерфейс I2C и/или передний разъем подачи питания.

Характеристики и преимущества

  • Высота 1U
  • До 3000 Вт (3 блока) в 19 дюймовую стойку
  • Функция "горячей замены" (встроенные Oring диоды)
  • Возможность старта при -40°C
  • Выходы 12, 24, 32 и 48 В 

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
FPSS1U 0 0V / 0A
1U Rack Производимая модель
FPS1000 12 864 12V / 72A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 12/P 864 12V / 72A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 12/PS 864 12V / 72A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 12/S 864 12V / 72A
Enclosed Производимая модель
FPS1000 24 960 24V / 40A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 24/P 960 24V / 40A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 24/PS 960 24V / 40A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 24/S 960 24V / 40A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 32 992 32V / 31A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 32/P 992 32V / 31A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 32/PS 992 32V / 31A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 32/S 992 32V / 31A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 48 1008 48V / 21A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 48/P 1008 48V / 21A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 48/PS 1008 48V / 21A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
FPS1000 48/S 1008 48V / 21A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Надежные источники питания для включения с горячей заменой мощностью 1000 Вт предлагаются с выходными напряжениями 12, 24, 32 и 48 В и поддерживают широкий диапазон входных напряжений 85-265 В AC. В стойку 19" высотой 1U можно устанавливать до трех устройств, настроенных на один выход или три индивидуальных изолированных выхода. В качестве опций предлагаются интерфейс I2C и/или передний разъем подачи питания.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP