Модули PF могут оказаться эффективным решением для решения некоторых задач по питанию - данная серия преобразователей AC-DC может использоваться для выпрямления тока и коррекции коэффициента мощности, выдавая 360 В постоянного тока на выходе. Модель PF500A-360 может выдавать до 756 Вт, а PF1000A-360 - до 1512 Вт питаясь от линии с номинальным переменным напряжением 200В. Для достижения большей мощности блоки можно соединять параллельно.