LZSA

Источники питания AC-DC
LZSA


Серия LZSA отличается высокой надежностью, уникальным набором функций и имеет редкие для стандартных серийных источников питания сертификаты, выпущенные специализированным агентством. Благодаря широкому диапазону рабочих температур, соответствию стандартам MIL-STD-810E по нагрузкам и вибрации, возможности работы в среде со взрывоопасным газом, источники питания LZSA идеально подходят для разнообразных применений. Они также прошли испытания круговой волной и ударом молнии в соответствии с IEEE C62.41.

Характеристики и преимущества

  • Гарантия 5 лет
  • Диапозон рабочих температур от -40°C до +71°C
  • Вибрация/Шок в соответствии с MIL-STD-810E
  • Кратковременная защита по входу
  • Соответствие UL508, SEMIF47

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Output info исполнения Status Просмотреть техническую документацию в PDF
LZSA1000-2 1008 12V / 84A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
LZSA500-3 504 24V / 21A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
LZSA1000-3 1008 24V / 42A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
LZSA1500-3 1512 24V / 63A
Enclosed Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information

  • Образ продукта
    Загрузка JPG


Серия LZSA отличается высокой надежностью, уникальным набором функций и имеет редкие для стандартных серийных источников питания сертификаты, выпущенные специализированным агентством. Благодаря широкому диапазону рабочих температур, соответствию стандартам MIL-STD-810E по нагрузкам и вибрации, возможности работы в среде со взрывоопасным газом, источники питания LZSA идеально подходят для разнообразных применений. Они также прошли испытания круговой волной и ударом молнии в соответствии с IEEE C62.41.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP