ZWD

Двухканальные источники питания AC-DC 100 Вт - 225 Вт
ZWD


Независимая настройка двойного выхода модулей ZWD обеспечивает индивидуальную уставку стабилизации выходов с номиналами 5 и 24 В. Модели предлагаются с тремя номинальными мощностями: 100, 150 и 225 Вт и способны выдавать кратковременную пиковую мощность. При выходном напряжении 24 В она составляет 200%, благодаря чему серия идеально подходит для промышленных принтеров и систем привода электромоторов постоянного тока. Источник питания ZWD с конвекционным охлаждением предназначен для работы, где использование вентиляторов нежелательно.

Характеристики и преимущества

  • Двухканальный выход
  • Низкий профиль
  • Универсальный входной диапазон переменного тока
  • Активная коррекция коэффициента мощности

Product Range Information

Скрыть детали

Показать детали

номеру изделия мощности (Вт) Выходные параметры исполнения Статус Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWD 100PAF-0524 100 5V / 5A
24V / 4A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWD 150PAF-0524 150 5V / 5A
24V / 6A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
ZWD 225PAF-0524 225 5V / 5A
24V / 9A
Open Frame pcb Производимая модель Просмотреть техническую документацию в PDF
объяснение : Производимая модель

Technical Downloads

Related Information


Независимая настройка двойного выхода модулей ZWD обеспечивает индивидуальную уставку стабилизации выходов с номиналами 5 и 24 В. Модели предлагаются с тремя номинальными мощностями: 100, 150 и 225 Вт и способны выдавать кратковременную пиковую мощность. При выходном напряжении 24 В она составляет 200%, благодаря чему серия идеально подходит для промышленных принтеров и систем привода электромоторов постоянного тока. Источник питания ZWD с конвекционным охлаждением предназначен для работы, где использование вентиляторов нежелательно.

Дополнительные материалы

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP